เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio 1ft Drop Down Mount for Small PTZ Cameras
Vaddio 1ft Drop Down Mount for Small PTZ Cameras
    Vaddio

    Vaddio 1ft Drop Down Mount for Small PTZ Cameras

    Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount 12 extension. Heavy gauge steel construction Extends approx. 1-foot below ceilingEasily install a compact PTZ camera into locations wherewall mounting a camera is not possibleWith a heavy gauge steel constructionThe Vaddio 535-2000-290 12 Drop Down Mount is designed to allow integrators to easily install a compact PTZ camera into locations where wall mounting a camera is not possible. This mount fits Vaddio model 50, 70 and 100 PTZ Cameras. It is also compatible with Polycom PowerCam, TANDBERG WAVE II and LifeSize PTZ Cameras.The 535-2000-290 features a heavy gauge steel construction with black powder coat paint which provides a tough, attractive and lasting finish. It extends approx. 1-foot below the ceiling.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #DropDownMount #PTZCameras

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved, TAA Compliant
      Product Width: 5.19" (13.18 cm)

      Product Height: 13" (33.02 cm)
      Product Depth: 8.25" (20.96 cm)
      Warranty: 2 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-1ft-Drop-Down-Mount-for-Small-PTZ-Cameras
    • Product familyVideo Camera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Ceiling Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment Supports
    • OmniClass Number23-29 11 11 15
    • OmniClass TitleCCTV Camera Enclosures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)