เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio 2ft Drop Down Mount for Large PTZ Cameras
Vaddio 2ft Drop Down Mount for Large PTZ Cameras
    Vaddio

    Vaddio 2ft Drop Down Mount for Large PTZ Cameras

    Drop down ceiling mount compatible with WallVIEW PRO HD1, WallVIEW PRO EagleEye and CCU HD1 camera systems.

    Key Features:

    Fits Sony HD1, WallVIEW PRO HD1, WallVIEW CCU HD1.
    Also compatible with Polycom. EagleEye and TANDBERG Precision HD.
    Heavy gauge steel construction.
    Extends approx. 2 feet below ceiling.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #DropDownMount

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved, TAA Compliant
      Product Width: 11.19" (28.42 cm)

      Product Height: 25" (63.50 cm)
      Product Depth: 10.06" (25.55 cm)
      Warranty: 2 years

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-2ft-Drop-Down-Mount-for-Large-PTZ-Cameras
    • Product familyVideo Camera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Ceiling Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment Supports
    • OmniClass Number23-29 11 11 15
    • OmniClass TitleCCTV Camera Enclosures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)