เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT AV Bundle with TableMIC 1

    Complete USB 3.0 conferencing for small spaces. Use the ConferenceSHOT AV camera and speaker with one tabletop microphone. Available in silver/black or white.

    Key Features:

    HD PTZ Camera with 10x zoom, 74° HFOV.
    TableMIC Microphone with 360° coverage and echo cancellation.
    Powered 20-watt speaker with robust audio.
    Administration and control via web interface.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #ConferenceSHOT #AVBundle

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: White
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Weight: 5.07 lbs (2.3 kg)
      Signal Type: USB 2.0, USB 3.0, Audio, IP-Streaming
      Power Type: PoE+
      Input Ports: EZMic, USB 3.0
      Output Ports: USB 3 Type B, IP-Streaming, Audio
      Zoom10x
      Field of View 74° Wide End to 7.6° Tele End
      Estimated Room Size: Small Conference Room, Large Conference Room
      Minimum Illumination: 0.4 Lux (F1.6)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in
      Control Method: Joystick, Web UI, Touch Screen, Telnet, RS-232 and IR Remote

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-ConferenceSHOT-AV-Bundle-with-TableMIC-1
    • Product familyVideo Camera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)