เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio ConferenceSHOT AV Speaker
Vaddio ConferenceSHOT AV Speaker
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT AV Speaker

    Add exceptional sound quality to your videoconferencing experience with the ConferenceSHOT Speaker. It is designed for use with the ConferenceSHOT AV Enterprise-Class Conferencing System, and offers dual two-inch (50.8 mm) full range drivers with 20W integrated power amp. Cable and mounting hardware is included for integrated ConferenceSHOT AV installation.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #AVspeaker

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved, UL Listed, TAA Compliant
      Product Width: 7.3" (18.54 cm)
      Product Height: 3.63" (9.22 cm)
      Product Depth: 6.8" (17.27 cm)
      Product Weight: 1.6 lbs (0.73 kg)

      Signal Type: Audio
      Power Type: Local Power
      Estimated Room Size: Huddle Space, Small Conference Room
      OneLINK Compatibility: No
      Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
      Warranty: 2 years
      Quick-Connect Compatibility: No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-ConferenceSHOT-AV-Speaker
    • Product familySound Bar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AV Speaker
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451117
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 00
    • OmniClass TitleAudio Visual Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)