เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT FX Camera

    • ConferenceSHOT FX Camera BLACK 999-20000-000.
    • Fixed USB 3.0 camera for small to medium conference rooms.
    • 2 Megapixel, native 1080p/60 (full HD) image sensor.
    • 3x optical zoom, horizontal field of view of 88degrees.
    • Simultaneous uncompressed USB 3.0 and IP (H.264) streaming outputs at resolutions up to 1080p/60.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #ConferenceSHOTFX #HDCamera #USBCamera

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 6.1" (15.49 cm)
      Product Height: 6.3" (16.00 cm)
      Product Depth: 5.5" (13.97 cm)
      Product Weight: 2.5 lbs (1.13 kg)
      Signal Type: USB 3.0, IP-Streaming
      Power Type: Local Power
      Output Ports: USB 3 Type B, IP-Streaming
      Zoom: 3x optical zoom
      Field of View: 88° Wide End to 46° Tele End
      Estimated Room Size: Huddle Space, Small Conference Room
      Minimum Illumination: 0.15 Lux (F1.5)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in

       

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-ConferenceSHOT-FX-Camera
    • Product familyVideo Camera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HD
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)