เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaddio DocCAM 20 HDBT HD In-Ceiling Document Camera
Vaddio DocCAM 20 HDBT HD In-Ceiling Document Camera
Vaddio DocCAM 20 HDBT HD In-Ceiling Document Camera
Vaddio DocCAM 20 HDBT HD In-Ceiling Document Camera
Vaddio DocCAM 20 HDBT HD In-Ceiling Document Camera
    Vaddio

    Vaddio DocCAM 20 HDBT HD In-Ceiling Document Camera

    • DocCAM 20 HDBT Camera.
    • 1080p/60fps resolution for razor sharp image clarity you expect from Vaddio.
    • 20x optical zoom.
    • 59.5 degrees- horizontal field of view.
    • Simultaneous HDBaseT and IP H.264 streaming.

    As Featured on Amazon.com

    #Vaddio #DocCAM #HDCamera

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Color: White
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 8" (20.32 cm)
      Product Height: 4.25" (10.80 cm)
      Product Depth: 8" (20.32 cm)
      Product Weight: 5.05 lbs (2.29 kg)
      Signal Type: HDbT, IP-Streaming
      Power Type: PoE+, OneLINK
      Input Ports: None
      Output Ports: HDbT
      Zoom: 20x
      Field of View: 60.0° Wide End to 3.3° Tele End
      Estimated Room Size: Huddle Space, Small Conference Room, Large Conference Room, Large Venue
      Minimum Illumination: 0.4 Lux (F1.6)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in
      Control Method: Joystick, Web UI, Touch Screen, Telnet, RS-232 and IR Remote
      OneLINK Compatibility: Native

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaddio-DocCAM-20-HDBT-HD-In-Ceiling-Document-Camera
    • Product familyVideo Camera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์In-Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
    • UNSPSC nameVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • UNSPSC code451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 11
    • OmniClass TitleCameras

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)