เผยแพร่สินค้าของคุณ
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS
    Valsir

    VALSIR NICKEL-PLATED MANIFOLDS

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
    Complete range of modular manifolds with red or blue shut-off valves. Made in nickel-plated brass alloy suited for Pexal® Brass supply system. Revit families from 2 to 10 outlets.
    สเปคสินค้า
    • PEXAL® BRASS. Range of fittings in brass alloy for water supply, heating, cooling and refrigerating systems. Press fttings with a multipress profle (H, TH, U, C) made of a brass alloy CW617N obtained by hot moulding and processing, provided with o-ring seals made of black NBR that are CE marked and in compliance with EN 682, and a seal to prevent contact between the aluminium in the pipe and the brass ftting, and a stainless steel AISI 304 sleeve with 4 holes to verify the complete insertion of the pipe, marked with the diameter of the ftting and the pressing profles that can be used. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliance with EN ISO 21003, according to the classes of use 1, 2, 4 and 5 for the transport of fuids at a maximum pressure of 10 bar and peak temperatures of 95°C; the system is also certifed for transporting drinking water. In the event of incomplete pressing, the fttings will leak during pressure testing of the system for identifcation of installation errors. Male and female threads produced in compliance with ISO 10226.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NICKEL-PLATED-MANIFOLDS
    • Product familySupply Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valsir PEXAL®Brass
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2016-12-05
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationDistribution Flow Element
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodeSs_55
    • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (30)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (34)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)