เผยแพร่สินค้าของคุณ
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
POLIMASK™ - DUCT BANK
    Valsir

    POLIMASK™ - DUCT BANK

    The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

    This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
    They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    สเปคสินค้า
    • The multi-duct conduit in the construction industry consists in making a bundle of pipes in PPEcoforte®, usually with a diameter of 110 mm, for the passage of electrical cables and optical fbres.

      This is either underground or, in most cases, cast into a concrete formwork.
      They can consist of a limited number of pipes or of dozens of pipes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.POLIMASK
    • Product familySewer and Water Treatment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewer Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • รหัส ETIMEG000006
    • ชื่อ ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_12_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUnderground plastics cable ducts
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)