เผยแพร่สินค้าของคุณ
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - PAM

    Pre-assembled modular manifold for radiant heating in PA-M.

    สเปคสินค้า
    • Manifoldkit completely pre-mounted in PA-M composed of supply and return manifoldcreated by assembling single modules in PA-M equipped with special connectionsystem and G¾"x18 Euroconus connections.

      Themanifold is equipped with flow regulation on the supply and valves withthermostat option on return, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on the supply with possibility of removal forcleaning without emptying the circuits and aperture blockage at desired flowvalue.

      Themanifold is equipped with 1"¼ tailpieces with thermometer and compact airvent and discharge groups.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UFH_Manifold_PAM
    • Product familyUnderfloor Heating System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PAM
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองMineral
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUnderfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (34)