เผยแพร่สินค้าของคุณ
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL
    Valsir

    UFH - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLD - STAINLESS STEEL

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(10 รีวิว)

    Pre-assembled manifold for radiant panel systems complete with mixing valves and valves with moto capacity.

    สเปคสินค้า
    • Completelypre-mounted manifold kit composed of G1" supply and return manifold inINOX AISI 304 steel with Euroconus G¾"x18 connections equipped with flowregulation on the supply manifold and valves with thermostat option on thereturn manifold, supplied with fixing brackets.

      Visualflow regulators (0.5-5 l/min) on supply with possibility of removing them forcleaning without draining the circuits.

      Themanifold is equipped with G1”¼ tailpieces and compact air vents withthermometer.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UFH_Manifold_Stainless_Steel
    • Product familyUnderfloor Heating System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless Steel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ข้อต่อ
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEG000043
    • ชื่อ ETIMResidential heating
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUnderfloor heating and cooling manifolds
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiant-Heating Hydronic Piping
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (30)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (34)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)