เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO
Válvulas Arco

Double stem ball valve PN16 with flanges VITAQ Black Lever handle Black cover - Tajo PRO

TAJO ANTILIME series are manually operated metallic ball valves that include the VITAQ SYSTEM an anti-lime system that minimizes the lime effects over the valve.

By its design and raw materials are intended to be used in:

Drinking water networks.

Water supply connection.

Plumbing networks

Hot water networks.

Heating systems.

In general all those applications where it is required a valve to stop the fluid supply, assuring the leak tightness in accordance to the working conditions.

สเปคสินค้า
  • Nominal pressure: 50 bar

    Test pressure: 75 bar

    Temperature range: -20º up to 140ºC excluding frozen.

    Fluid: Drinking water and hot water.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tajo-pro-bridas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์VALVULAS ARCO
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls