เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 515 drawers, single finish

    Free 515, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    สเปคสินค้า
    • 67351080 67351080U 67351018 67351018U 67351019 67351019U 67351020 67351020U 673519299 673519299U 67351220 67351220U 673519099 673519099U 67351629 67351629U A67351080 A67351080U A67351018 A67351018U A67351019 A67351019U A67351020 A67351020U A673519299 A673519299U A67351220 A67351220U A673519099 A673519099U A67351629 A67351629U Free 515, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-515-drawers-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)606
    • กว้าง (มิลลิเมตร)515
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)