เผยแพร่สินค้าของคุณ
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    สเปคสินค้า
    • 67291080 67291018 67291019 67291020 672919299 67291220 672919099 67291629 A67291080 A67291018 A67291019 A67291020 A672919299 A67291220 A672919099 A67291629 Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Free-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-door-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)606
    • กว้าง (มิลลิเมตร)915
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง