เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    สเปคสินค้า
    • 66031020 66031020P 66031020PU 66031020U 660319299 660319299P 660319299PU 660319299U Mezzo Frame 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)608
    • กว้าง (มิลลิเมตร)930
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง