เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Cabinet Fryken 1000, single finish
Mirror Cabinet Fryken 1000, single finish
Mirror Cabinet Fryken 1000, single finish
Mirror Cabinet Fryken 1000, single finish
Mirror Cabinet Fryken 1000, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Fryken 1000, single finish

    Mirror Cabinet Fryken 1000 mm with double-sided mirror doors and four movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 9.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    สเปคสินค้า
    • 5256300U 5256370U 5256386U 5256390U 5256391U Mirror Cabinet Fryken 1000 mm with double-sided mirror doors and four movable glass shelves. The mirror cabinet is prepared for electrical installation in the roof. Lighting in the bottom LED 9.5W. 230V electrical outlet and magnetic strip included. A magnifying mirror for optional placement is included. Energy class A ++. Protection class IP44. Color temperature 3000K. Dimmable.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mirror-Cabinet-Fryken-1000-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror Cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)737
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองChipboard
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)