เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Cabinet Grann 600, single finish
Vedum Kök & Bad AB

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

สเปคสินค้า
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Mirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Product familyVedum
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror Cabinet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMirror Glass
  • วัสดุรองChipboard
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurniture
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)