เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
Mirror Cabinet Viken 400, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Viken 400, single finish

    Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    สเปคสินค้า
    • 52551001 52551001U 52551002 52551002U 52551181 52551181U 52551182 52551182U 52551191 52551191U 52551192 52551192U 52551901 52551901U 52551902 52551902U 52551911 52551911U 52551912 52551912U Mirror Cabinet Viken 400 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mirror-Cabinet-Viken-400-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror Cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)737
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองChipboard
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (10)