เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
    Vedum Kök & Bad AB

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    สเปคสินค้า
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Mirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Product familyVedum
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirror Cabinet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)737
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMirror Glass
    • วัสดุรองChipboard
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)