เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revit Plugin - WinDoPlan - VEKA window configurator
Revit Plugin - WinDoPlan - VEKA window configurator
Revit Plugin - WinDoPlan - VEKA window configurator
Revit Plugin - WinDoPlan - VEKA window configurator
    VEKA

    Revit Plugin - WinDoPlan - VEKA window configurator

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(10 รีวิว)


    Note: Requires VEKA account (manual approval required).

    Our plugin solution for Revit enables architects and planners to use the VEKA planning tool WinDoPlan directly within Revit. Windows and doors can be individually configured according to project requirements and are automatically transferred into the Revit model.

    In addition to creating doors and windows, the software performs a technical validation of the elements and generates suitable specification texts.

    Requirement for use:
    Access to WinDoPlan requires a VEKA user account. After registration, access is granted following a manual approval process, which typically takes 1–2 business days.

    This plugin serves as an interface to the VEKA planning platform and is not a standalone tool.

    Further information can be found in the Downloads section or via the provided links.

    สเปคสินค้า
    • Available for the following versions of Revit: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.revit-plugin-windoplan-veka
    • Product familyDigital Solutions and Services
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revit Plugins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectSoftware - Plug-in

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย