เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding Door -  Plan C - VEKAMOTION 82 MAX
Sliding Door -  Plan C - VEKAMOTION 82 MAX
Sliding Door -  Plan C - VEKAMOTION 82 MAX
Sliding Door -  Plan C - VEKAMOTION 82 MAX
    VEKA

    Sliding Door - Plan C - VEKAMOTION 82 MAX

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)

    With VEKAMOTION 82, you can bring modern, light-flooded living comfort into your home. The large glass surfaces with slim frame frame views open up your living spaces and allow a flowing transition to the outside.

    In addition to the basic VEKAMOTION 82 version, the VEKAMOTION 82 MAX, a design variant is also available, which, with its particularly slim fixed leaf, significantly enlarges the visible glass surface and thus complies with the architectural trend for the greatest possible openness. 

    This also benefits the energy balance: the larger glass surfaces can, for example, increase the solar gains.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.slide-door-plan-a-vekamotion-82
    • Product familyVEKAMOTION 82 MAX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plan C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (14)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)