เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELFAC In Tilt and Turn Window
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.In04_TTOL
  • Product familyVELFAC In
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows and casement doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-05-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715