เผยแพร่สินค้าของคุณ
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
VELFAC Aluminium door - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Aluminium door - Revit family

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)

    The VELFAC Aluminium door is an aluminium entrance door for commercial construction.

    VELFAC Aluminium doors are designed for installation where reliability, stability and strength of the door are vital.

    Typical situations include the main entrance, side entrance or restricted entrance to commercial, residential or public buildings.

    VELFAC Aluminium doors can be coupled with VELFAC window systems to create glazed entrance screens for receptions or atria.

    สเปคสินค้า
      • Inward or outward opening glazed door made of aluminium profiles
      • SBD accredited
      • A wide range of ironmongery to fulfil the requirements for almost any purpose
      • Glazing options: 48mm triple or 24mm double glazing
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.velfac-aluminium-door-revit-family
    • Product familyVELFAC Aluminium Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors for commercial projects
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium door frames
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (24)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)