VELUX bottom-operated, centre-pivot roof window
GLU 0085B
(interior finish - polyurethane coating; exterior cover - aluminum dark gray)
IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.
The VELUX bottom-operated, centre-pivot roof window GLU 0085B offers a combination of high thermal efficiency and excellent sound insulation. Maintenance-free and moisture-resistant, the window is perfect for all rooms, especially humid rooms like bathrooms and kitchens. Easy bottom operation allows a higher position, for example due to a high knee-wall.
The window can be installed in roof pitches between 15° and 90° to the horizontal. Note: A combination of roof pitches, window sizes, cover materials and accessories might hinder parking of the sash in some open positions.
| Window Code | Width in mm | Height in mm | Effective Daylight Area in m2 | Geometric Free Area in m2 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0.47 | 0.54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0.72 | 0.81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0.85 | 0.94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0.92 | 1.01 |
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|
โครเอเชีย | ตุรกี |
เช็กเกีย | |
เซอร์เบีย | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
โปแลนด์ | |
ยูเครน | |
โรมาเนีย | |
ลัตเวีย | |
ลิทัวเนีย | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
เอสโตเนีย | |
ฮังการี |