เผยแพร่สินค้าของคุณ
Top-hung Cold-room roof window - VLT
VELUX roof windows

Top-hung Cold-room roof window - VLT

VLT 0000Z top-hung roof window is specially designed for non-insulated, uninhabited attics. The roof window is operated with a peg stay in the bottom sash (90°) with three ventilation positions.

Frame and integrated flashing are made of polyurethane and therefore maintenance-free. The sash is made of extruded aluminium The sash is made of aluminium. The roof window is equipped with insulating glass units.

VELUX Cold room windows

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VLT-TH
  • Product familyRoof exits
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sloped Roof
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameRoofing accessories
  • UNSPSC code301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights