VERSATEX one-piece cornerboards are manufactured without leaving any cut edge or joint exposed, resulting in a stronger corner that (unlike the two-piece offerings from our competitors) gives you a sharp 90-degree angle without risk of picking up dirt. Sizes range from 4" to 10" corners to meet all your project needs.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |