เผยแพร่สินค้าของคุณ
VersiGard Black Non-Reinforced Membrane
Versico Roofing Systems

VersiGard Black Non-Reinforced Membrane

VersiGard Non-Reinforced EPDM membranes are available in 45-mil, 60-mil and 90-mil thicknesses and are ideal for new roof construction and re-roofing applications. Pre-cleaned EPDM allows primer to be roller applied, while dusted sheets are available in widths up to 50' and lengths of up to 200'.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.versigard-epdm
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง