เผยแพร่สินค้าของคุณ
VersiGard® EPDM with QAT
Versico Roofing Systems

VersiGard® EPDM with QAT

About VersiGard EPDM with QATOne of the most critical portions of a VersiGard EPDM installation is made faster and easier with Quick-Applied Tape (QAT) Seam Technology. With QAT Seam Technology, QA Seam Tape is factory applied to the membrane, greatly reducing the time required for completing seams and minimizing your labor costs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.versigard-epdm-with-qat
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง