เผยแพร่สินค้าของคุณ
Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane
Versico Roofing Systems

Versigard White Non-Reinforced EPDM Membrane

Versico’s VersiGard White EPDM membrane is environmentally friendly and aesthetically pleasing. VersiGard White EPDM can contribute toward LEED® credit requirements, is CRRC certified, and is an ideal solution for building owners looking to reduce air conditioning costs without compromising performance or durability. VersiGard White EPDM is available in 60-mil and 90-mil non-reinforced membrane, 60-mil reinforced, and in 60-mil non-reinforced Quick-Applied (QA) membrane. White Peel & Stick EPDM Accessories are also available, providing increased productivity and a more uniform appearance across the roof.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.versigard-white-epdm
  • Product familyMembranes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EPDM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationRoof
  • รหัส ETIMEG019610
  • ชื่อ ETIMRoofing materials
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMembrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง