เผยแพร่สินค้าของคุณ
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
BREAK PLUS 4114 Design Xuclà
    Vibia

    BREAK PLUS 4114 Design Xuclà

    The Break Plus wall lamp converts any surface into a three-dimensional mural. Arranged individually or as a group, it consists of a range of cubic and cylindrical volumes that cast diffuse, indirect light upwards, downwards, or in both directions. Surface mounted and easily maintained, the Break Plus outdoor lamp is suitable for both private residential properties as well as larger commercial projects, its lacquered matte finish adding a hint of graininess that complements its geometric form
    สเปคสินค้า
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-break-plus-4114
    • Product familyLuminaires for Outdoor Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)