เผยแพร่สินค้าของคุณ
COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina
Vibia

COSMOS 2510 Design by Lievore Altherr Molina

COSMOS, designed by Lievore Altherr Molina, is a pendant collection composed of lacquered thermoplastic discs inspired by satellites orbiting the moon. With the incorporation of energy efficient LED technology, completely integrated in the interior of each piece, there is a perfect symbiosis between design and light source. Single pendant available in chocolate, green and light grey. Two sizes. Matte black lacquered canopy.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-cosmos-2510
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)