เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-flat-5945
    • Product familyLuminaries for Internal Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor Lamps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)640
    • ความลึก (มิลลิเมตร)760
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)