เผยแพร่สินค้าของคุณ
KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner
Vibia

KONTORNO 6414 Design Sebastian Herkner

Providing a framework for light, the Kontorno wall lamp is an elegant stage setting for its linear light source. The large-scale sconce is defined by a sleek black frame imbedded with LEDs. It combines with a handblown opaline glass diffuser or a rounded metal reflector, the pure volumes balanced within the graphic geometric architecture. With the cylindrical glass diffuser, Kontorno lamp generates a warm, 360-degree glow as if from a fire. When paired with the reflector’s curved sheet, it lends the ambient look of raining light.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-kontorno-6414-ul-certificate
  • Product familyLuminaires for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)