เผยแพร่สินค้าของคุณ
Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-meridiano-4715_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for External Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12.5
  • กว้าง (นิ้ว)36.25
  • ความลึก (นิ้ว)36.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก65.62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)