เผยแพร่สินค้าของคุณ
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
OUT 4275 Design Víctor Carrasco
    Vibia

    OUT 4275 Design Víctor Carrasco

    A romantic response to the global transition to life outside, the Out floor lamp brings the intimacy of indoor lighting outdoors. Suitable for illuminating a table or meeting point, and evocative of a flower bending with the weight of its petals in summer, this luminaire emanates with a soft, diffuse downlight, its source obscured by a translucent diffuser. Coated in a matte finish that grants a certain tenderness, the Out outdoor lamp’s design is enhanced by six earthy and natural tones.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vibia-out-4275
    • Product familyLuminaires for Outdoor Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor luminaire
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC000300
    • ชื่อ ETIMFloor luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)