เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALMA 3735 Design Antoni Arola
Vibia

PALMA 3735 Design Antoni Arola

Antoni Arola considers Palma hanging lamp as if it were a landscape project that will be transformed over time, once the designer has fi nished the fi rst part of the job. The capacity for Palma to create ambience within an interior setting increases with its growth like a luminous hanging garden. The classic globe, slightly flattened here evolves towards a more organic form and the suspended version with an almost imperceptible cable support accentuates the floating sensation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-palma-3735
  • Product familyLuminaires for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC001743
  • ชื่อ ETIMPendant luminaire
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)