เผยแพร่สินค้าของคุณ
Palo Alto 4516 Design by Xucla
Vibia

Palo Alto 4516 Design by Xucla

Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-palo-alto-4516_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for External Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)110.25
  • กว้าง (นิ้ว)33.5
  • ความลึก (นิ้ว)9.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก36.48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)