เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This accent light luminaire emphasizes objects or architectural elements with intensive cones of light. Luminance contrasts attract the eye and bring the illuminated objects into the foreground. The light output is directed towards the object or architectural element and not towards the person, in order to avoid glare.
    สเปคสินค้า
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vibia-Plusminus-6200_ul-certificate
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Plusminus
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.5
    • กว้าง (นิ้ว)4
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก1.12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เปอร์โตริโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)