เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
Vibia-Plusminus-6220
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6220

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This Directed diffusion lighting luminaire emits a soft light that generates low contrasts between the illuminated areas and the shadows cast. The opaque part of the shade helps to direct the light through the diffuser, providing illumination that is both peaceful and concentrated at the same time.
    สเปคสินค้า
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vibia-Plusminus-6220
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)