เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
Vibia-Plusminus-6275
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6275

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-efficiency, low-glare general linear lighting offers medium brightness and clarity of forms. Direct illumination, extended beam and luminaire performance enable installations with high-energy efficiencies and low-glare levels below UGR<19.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vibia-Plusminus-6275
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2680
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)