เผยแพร่สินค้าของคุณ
Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell
Vibia

Puck Wall Art LED 5481 Design by Jordi Vilardell

Wall sconce formed by two circular bodies with a single electrical connection. Available in three different lacquered aluminum finishes.
สเปคสินค้า
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vibia-puck-wall-art-5481_ul-certificate
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Lamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)27.25
  • กว้าง (นิ้ว)27.25
  • ความลึก (นิ้ว)3.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก9.92
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เปอร์โตริโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (10)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (6)