เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aleta Bar Stool - Swivel Base Low Backrest
viccarbe
Archived

Aleta Bar Stool - Swivel Base Low Backrest

4.8 out of 5 stars4.8(9 reviews)
Inspired by the physiognomy and movement of sharks, Jaime Hayon has created the Aleta collection for Viccarbe. The collection is designed and created for use in public spaces like restaurants, hotels or offices as well as residential spaces. For the production of this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources.
สเปคสินค้า
  • Moulded plywood seat and backrest covered with expanded non-deformable polyuretane foam. Calibrated steel swivel structure powder coated in thermoreinforced polyester in white, black or taupe. Black or white glides with or without felt.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Aleta-Bar-Stool-Swivel-Low
  • Product familyAleta
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aleta Chairs & Stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)985
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองUpholstery
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง

สินค้าใกล้เคียง

4.8 out of 5 stars 4.8 (33)
4.2 out of 5 stars 4.2 (65)
4.5 out of 5 stars 4.5 (36)
5.0 out of 5 stars 5.0 (23)
4.8 out of 5 stars 4.8 (18)