เผยแพร่สินค้าของคุณ
Burin Table H102 D100
viccarbe
Archived

Burin Table H102 D100

Burin is a symbolic tribute to traditional wood carving tools. The unmistakeable silhouette of the base runs through this extension of the collection to include a new table with a central base, available in different heights and a double version for large surface areas. Conceived for both homes and community spaces, the new Burin table gives continuity to the family that was launched in 2011 with the side table designed by Patricia Urquiola.
สเปคสินค้า
  • Central support available in roto-moulded polyethylene in white, black or taupe. The 30 mm thick cover or work surface is made with microtextured MDF. It is lacquered with one of our collection’s finishes, making it very scratch resistant. It also comes with a solid oak veneer, stained in mate, wenge, cognac or ash. Available in high resistance materials such as HPL with MDF for heavy contract use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Burin-Table-H102-D100
  • Product familyBurin
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Burin Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1020
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองMDF
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง