เผยแพร่สินค้าของคุณ
Season Sofa - Composition 4
Season Sofa - Composition 4
Season Sofa - Composition 4
Season Sofa - Composition 4
    viccarbe
    Archived

    Season Sofa - Composition 4

    3.6 out of 5 stars3.6(11 reviews)
    Innovative system of modular sofas. Season sofa allows multiple combinations to foster collaboration in all its means. The versatile sofa has an almost sculptural feel, bringing the lounging experience to the next level. A great piece for waiting areas, break rooms and lounging spots in offices, hotels, airports, retail stores and educational centres. Season sofa is available in multiple finishes. Includes an optional technical band at footrest height, making it more durable and resistant to hard use.
    สเปคสินค้า
    • Interior structure in solid wood and perforated top of microparticles low in formaldehyde. To produce this pieces Viccarbe is using wood from certified sustainable forestry sources. Expanded polyurethane foam in different densities. Fabric or leather. Upholstery protection (grey technical fabric). Height equalising legs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Season-Sofa-Composition-4
    • Product familySeason
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Season Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4270
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักUpholstery
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 out of 5 stars 4.5 (67)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (68)
    5.0 out of 5 stars 5.0 (5)
    4.2 out of 5 stars 4.2 (77)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (38)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (14)