เผยแพร่สินค้าของคุณ
Valerus application/web server
Vicon

Valerus application/web server

Valerus Hardware Optimized for Your Surveillance Solution

Our Valerus hardware is factory certified and pre-installed at a competitive price.  Our servers save valuable installation time and overall system cost while providing one source for technical support. They display and recording clear, high-resolution video while minimizing bandwidth and storage requirements.

Valerus is available as COTS compatible supporting industry-standard compression and transmission formats, including H.264.

Acting as the main system server, the application server is a Windows service that can run on any of the VMS computers or on a dedicated hardware. Offering a secure service to manage the VMS main database and providing tools to centrally manage the system. The application server does not have its own interface but is managed from the web client. Available preinstalled on a one rack unit or tower PC Centralized management of all system components Recommended for systems with more than 150 cameras Windows 10 operating system for enhanced security and reliability

Acting as the main system server, the application server is a Windows service that can run on any of the VMS computers or on dedicated hardware where required
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Valerus_application_web_server
  • Product familyDigital Closed Circuit Television Recorders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Software, NVRs and DVRs
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)