เผยแพร่สินค้าของคุณ
Valerus viewing station
Vicon

Valerus viewing station

Valerus Hardware Optimized for Your Surveillance Solution

Our Valerus hardware is factory certified and pre-installed at a competitive price.  Our servers save valuable installation time and overall system cost while providing one source for technical support. They display and recording clear, high-resolution video while minimizing bandwidth and storage requirements.

Valerus is available as COTS compatible supporting industry-standard compression and transmission formats, including H.264.

The viewing station is a dedicated machine factory certified with Valerus software to enable operators to easily find and view video data. It is configured without internal storage drives, but is compatible with external SAN-RAID. Available preinstalled on a one rack unit or tower PC Optimized to run Valerus thin-client interface for live and archived viewing Support for high-definition video and megapixel cameras Windows 10 operating system for enhanced security and reliability

Acting as the main system server, the application server is a Windows service that can run on any of the VMS computers or on dedicated hardware where required
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Valerus_viewing_station
  • Product familyDigital Closed Circuit Television Recorders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Software, NVRs and DVRs
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2017-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (25)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)