เผยแพร่สินค้าของคุณ
ViconNet NVR Shadow with Internal Raid, Rack Mount
Vicon

ViconNet NVR Shadow with Internal Raid, Rack Mount

Software, NVRs and DVRs

ViconNet Network Video Recorder


  • Preconfigured PCs with internal RAID running ViconNet software
  • Ability to view, control and configure every ViconNet DVR and IP device on the network
  • Internal RAID 8-bay hot-swappable drives
  • Supports system integration with access control and video analytics
  • Configured with ViconNet Video Management Software (VMS)
  • Scalable from one to hundreds of recorders
  • Support for HD video
  • Support for third-party network cameras
  • Embedded Windows® operating system for enhanced security and reliability
  • M-JPEG, MPEG-4 and H.264 compression
  • High-capacity internal storage
  • Multi-language application
  • Advanced video authentication
  • Integration with third-party management software using software development kit (SDK)
  • Internal RAID Level 5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-nvr-raid
  • Product familyDigital Closed Circuit Television Recorders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Software, NVRs and DVRs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodeSs_75_40
  • Uniclass 2015 DescriptionSecurity systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security