เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-v15ccm-1r-2
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network Specialty Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security