เผยแพร่สินค้าของคุณ
V2000B Roughneck AI Bullet Cameras
Vicon

V2000B Roughneck AI Bullet Cameras

4.7 จาก 5 ดาว4.7(9 รีวิว)
Vicon’s Roughneck AI Bullet Camera Series is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera supports H.264/H.265 compression technology, a motorized zoom and focus varifocal lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-v2000b-bullets
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network Box and Bullet Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Equipment
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security