เผยแพร่สินค้าของคุณ
V2008 Roughneck AI Box Camera
Vicon

V2008 Roughneck AI Box Camera

Vicon’s Roughneck AI IP Box Camera is available in 8 MP resolution. This NDAA/GSA/TAA compliant camera provides triple streaming video and supports H.264/H.265 compression technology and supports DC-iris, P-iris and i-CS lens. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-v2008-box
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network Box and Bullet Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย