เผยแพร่สินค้าของคุณ
V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera
Vicon

V2360W-12-1 Roughneck AI Fisheye Camera

Vicon’s Roughneck AI Fisheye Camera is a 360° IP dome camera that provides a high-resolution, hemispherical view that eliminates blind spots and improves long-term reliability. This NDAA/GSA/TAA compliant camera is a vandal-proof 360-degree dome camera that can be mounted on a ceiling or wall and is suitable for both outdoor and indoor applications.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vicon-v2360-panoramic
  • Product familyCameras
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Network Panoramic Cameras
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กล้อง และส่วนประกอบ
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • OmniClass Number23-29 11 00
  • OmniClass TitleSecurity Detection and Monitoring
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security